Philips Powerbalance gen2, Recessed, 64 W, 600x600 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, ELD3h

RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3

Descrizione prodotto

Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo, Illuminazione di emergenza durata 3 ore EL3 con interfaccia DALI

Codice d'ordine: 97998000
Codice d'ordine completo: 871869997998000

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101678 it_IT pdf 637.8 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505101678_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101678_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 IES
File di revisione
RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 910505101678 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DIA W60L60 VPC ELD3 LDT