Philips Powerbalance gen2, Recessed, 64 W, 620x620 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19

RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC

Descrizione prodotto

Recessed, 620x620 mm, Visible profile ceiling version, Acciaio, Bianco, Bianco segnale (RAL9003), Incasso, Regolazione del flusso DALI Interact System Ready, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Fascio largo conforme alle norme per uffici, Riflettore bianco, Opale, Policarbonato, IP20/40| Superficie di emissione protetta contro l'accesso con un dito, IK03 | 0,35 J rinforzato, Classe di isolamento I, Connettore a pressione e fermacavo

Codice d'ordine: 98000900
Codice d'ordine completo: 871869998000900

Specifiche

Sorgente luminosa sostituibile
No
Numero di riduttori
1 unità
Driver incluso
Sì
Rating di sostenibilità
Lighting for wellbeing
Service tag
Sì
Lighting Technology
LED
Tier
Specifiche tecniche
Periodo di garanzia
5 anni

Download

Opuscoli

Testo di gara
Tender text - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC txt 4.7 kB
Opuscolo prodotti
Localized commercial leaflet 910505101680 it_IT pdf 636.3 kB

Brochure

Istruzioni per l'installazione
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Immagini

Product-Photographs-910505101680_EU
Risorse multiple - Visuals
Product-Diagrams-910505101680_EU
Risorse multiple - Visuals

Plug-in software

IES
IES File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC IES
File di revisione
RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC 910505101680 ZIP
Dialux
ULD File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC463B 80S/TW9 DIA W62L62 VPC LDT