First 2 Hrs - On motion : 100%, without motion :30% ; Next 3 Hrs - On motion : 60%, without motion :20% ; Next 6 Hrs On motion : 30%, without motion :10% ; Rest of the Night: On motion : 50%, without motion :30%
Warna Housing
RAL7040
Panjang keseluruhan
842 mm
Lebar keseluruhan
363 mm
Tinggi keseluruhan
85 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
85 x 363 x 842 mm
Material
Aluminium
Lokasi baterai
Inbuilt
Kode perlindungan masuknya debu dan air
IP65 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis
IK08 [6 J]
Tipe penutup optik
Polikarbonat
Berat Bersih (Bagian)
12,100 kg
Sesuai EU RoHS
Ya
Kisaran suhu ambien
0 hingga +50 °C
Masa kegunaan median L70B50
50.000 jam
Kisaran suhu ambien untuk pengisian daya
0 °C to 50 °C
Kisaran suhu ambien untuk pengosongan daya (saat lampu menyala)