Lampu jalan tenaga surya all-in-one memiliki jangkauan hingga 18000 Lumens. Pilihan Offgrid dan Hibrida.
Lampu jalan tenaga surya terintegrasi dengan baterai Lithium Ferro Phosphate, panel surya, dan pengontrol yang terpasang di dalam lampu. Sumber LED yang dapat dimiringkan secara independen dan braket pemasangan tiang memungkinkan pancaran cahaya terfokus pada jalan, dan panel surya mengarah ke matahari. Sensor gerak berbasis gelombang mikro untuk mengoptimalkan daya tahan baterai.
Membawa cahaya ke area tanpa akses pada jaringan listrik
Menghemat energi
Efikasi bercahaya tinggi hingga 185 lm/watt untuk memaksimalkan kinerja baterai
Baterai Lithium Ferro Phosphate yang dapat diganti untuk masa pakai lama dan pengoperasian yang mudah.