UniStrip G4 - Terbaik di Kelas Luminer LED Linear Pemasangan di Permukaan pada Aplikasi Pencahayaan Arsitektur Eksterior Tetap dan Dinamis
UniStrip G4 adalah luminer LED terukur eksterior yang dipasang di permukaan yang dirancang untuk aplikasi pencahayaan arsitektur fasad dan luar ruangan. Satu rangkaian produk yang sesuai dengan semua kebutuhan Anda, wall washing, grazing, dan juga lampu tembak linier. Desain mekanik yang kuat dan optik yang unik menjadikannya ideal untuk menerangi fasad bangunan, jembatan, jalan layang, dan semua penggunaan yang memerlukan solusi pencahayaan linier. Tersedia dalam warna putih, warna monokromatik, RGB, RGBW, dan putih dapat diatur serta tersedia opsi kontrol DMX hingga 8 piksel (8ID) untuk memberikan kebebasan kepada arsitek dan desainer untuk menjelajahi berbagai konsep dan desain tanpa batasan.
Tersedia LED Daya Tinggi dan Rendah
Beragam lensa sebar yang sesuai untuk semua aplikasi
Enam subkelompok dengan kisaran daya 3W hingga 120W
Versi daya DC dan AC
Hanya untuk penggunaan luar ruangan