Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!
Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.
Philips UniStrip G4, 1663 lm, 24 W, Warm white, 16° x 35°, Keamanan kelas III, Braket pemasangan diatur
Order code: 911401738802
Kode urutan lengkap: 872016951982499
Spesifikasi
Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Driver tercakup
Tidak
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Teknologi Pencahayaan
LED
Tangga penawaran
Kinerja
Flux Cahaya
1.663 lm
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
3000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)
69 lm/W
Indeks renderasi warna (CRI)
80
Warna sumber cahaya
Warm white
Penyebaran sinar lampu luminer
16° x 35°
Tegangan Masuk
24 DC V
Frekuensi Garis
- Hz
Konsumsi Daya
24 W
Faktor Daya (Fraksi)
1
Koneksi
2 Konektor push-in 2 pin
Kabel
2 kabel 0,15 m dengan konektor 2 pin
Kelas perlindungan IEC
Keamanan kelas III
Dapat diredupkan
Tidak
Antarmuka kontrol
-
bahan perumahan
Aluminium menekan
Material optik
Polimetil metakrilat
Material penutup optik
Kaca keras
Material fiksasi
Aluminium
Warna Housing
Abu-abu gelap
Perangkat pemasangan
Braket pemasangan diatur
Lapisan penutup optik
Jernih
Panjang keseluruhan
1.000 mm
Lebar keseluruhan
38 mm
Tinggi keseluruhan
47 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
47 x 38 x 1000 mm
Kode perlindungan masuknya debu dan air
IP66 [Perlindungan-penetrasi debu, tahan-jet]
Kode pelindung dampak mekanis
IK06 [1 J]
Tipe penutup optik
Datar bening
Berat Bersih (Bagian)
1,600 kg
Tanda dapat menyala
Untuk pemasangan pada permukaan mudah terbakar normal
Tanda CE
Ya
Kisaran suhu ambien
-40 hingga +50 °C
Toleransi fluks cahaya
+/-10%
Kromatisitas awal
4 SDCM
Toleransi konsumsi daya
+/-10%
Kategori perbaikan
Perbaikan Kelas C, driver lampu ini dapat diganti oleh teknisi servis. Perhatian khusus diperlukan selama pembongkaran dan pemasangan kembali, dan mungkin diperlukan alat-alat khusus. Suku cadang dan dokumentasi tersedia untuk jangka waktu tertentu.