Philips SlimBalance
Desain elegan dan indah digabungkan dengan fleksibilitas penuh membantu menciptakan ruang yang lebih baik
Informasi rangkaian produk
Deskripsi
SlimBalance merupakan beragam jajaran produk dengan desain elegan dan indah yang membantu menciptakan ruang yang menarik dan berbeda bagi pelanggan. Jajaran ini mencakup panjang berbeda (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), tutup ujung berbeda (bundar, kotak), dan distribusi cahaya berbeda (langsung, tak langsung). Versi yang sesuai dengan kantor ini memberikan cahaya yang nyaman dengan kualitas yang baik.
Manfaat
Menciptakan ruang menarik/berbeda
Solusi keseluruhan mencakup persyaratan pemasangan berbeda, panjang, tutup ujung termasuk pojok
Fitur
Desain elegan dan indah
Desain modular menawarkan estetika seragam untuk semua jajaran
Penggunaan
Peringatan & Keselamatan
Produk ini termasuk kategori IPX0 dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu
Jika saran di atas tidak diikuti dan lampu kemasukan air, Philips/Signify tidak dapat menjamin keamanannya dan garansi produk tidak berlaku