Indonesia - Bahasa

Philips SlimBalance

Desain elegan dan indah digabungkan dengan fleksibilitas penuh membantu menciptakan ruang yang lebih baik

Produk

SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM
SP550P LED40S 840 L120 PSU SD GM
911401524141
SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
911401525041

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

SlimBalance merupakan beragam jajaran produk dengan desain elegan dan indah yang membantu menciptakan ruang yang menarik dan berbeda bagi pelanggan. Jajaran ini mencakup panjang berbeda (600 mm, 1200 mm, 1500 mm), tutup ujung berbeda (bundar, kotak), dan distribusi cahaya berbeda (langsung, tak langsung). Versi yang sesuai dengan kantor ini memberikan cahaya yang nyaman dengan kualitas yang baik.

Manfaat

  • Menciptakan ruang menarik/berbeda

  • Solusi keseluruhan mencakup persyaratan pemasangan berbeda, panjang, tutup ujung termasuk pojok

Fitur

  • Desain elegan dan indah

  • Desain modular menawarkan estetika seragam untuk semua jajaran

Penggunaan

  • Kantor terbuka
  • Kantor sel
  • Area publik
  • Ruang rapat

Peringatan & Keselamatan

  • Produk ini termasuk kategori IPX0 dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu

  • Jika saran di atas tidak diikuti dan lampu kemasukan air, Philips/Signify tidak dapat menjamin keamanannya dan garansi produk tidak berlaku

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet SlimBalance id_ID pdf 519.2 kB
Petunjuk pemasangan
SlimBalance pdf 929.1 kB
Petunjuk pemasangan
SlimBalance pdf 449.9 kB

Visual

Family-Photographs-SlimBalance
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-SlimBalance
Beberapa aset - Software Plugins