Philips Lampu Downlight SmartBright Pro gen2, 12 W, 1235 lm, 3000 K, Sudut cahaya 110°, Tekstur, IP20 (IP44 depan)

Deskripsi Produk

Philips Lampu Downlight SmartBright Pro gen2, 12 W, 1235 lm, 3000 K, Sudut cahaya 110°, Tekstur, IP20 (IP44 depan)

Order code: 911401862487
Kode urutan lengkap: 872110330226799

Spesifikasi

Jumlah unit alat
1 unit
Alat
EB [Elektronik]
Driver tercakup
Ya
Tipe mesin sumber cahaya
LED
Tangga penawaran
Nilai
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401862487 id_ID pdf 248.1 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.4 MB

Visual

Product-Photographs-911401862487_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401862487_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN068B G2 LED12/830 PSU D125 ies 18.1 kB