Indonesia - Bahasa

Philips Lampu Downlight SmartBright Pro gen2

Ukuran Potongan Beragam, Rentang CCT Luas, Output Cahaya Maksimal, Pemasangan Tertanam

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

SmartBright Pro Downlight hadir menawarkan kinerja pencahayaan yang andal dengan pemasangan tersembunyi, cocok untuk beragam aplikasi. Ukuran potongan beragam dari D75 hingga D200, rentang CCT luas 3000K, 4000K dan 6500K, output cahaya mencakup 400lm hingga 2000lm, pencahayaan dengan tingkat kedipan rendah sehingga lebih nyaman di mata dan lebih menarik dengan desain elegan.

Manfaat

  • Instalasi Tersembunyi

  • Tampilan & nuansa elegan

Fitur

  • Potongan: D75, D100, D125, D150, D175, D200

  • 4 CCT: 3000K, 4000K, dan 6500K

Penggunaan

  • Perumahan
  • Hospitality (hotel, restoran, kafe)
  • Retail
  • Pusat perbelanjaan
  • Hotel

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Lampu Downlight SmartBright Pro gen2 id_ID pdf 529.3 kB
Petunjuk pemasangan
Smartbright Pro Downlight gen2 pdf 4.6 MB

Visual

Family-Photographs-Lampu Downlight SmartBright Pro gen2
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Lampu Downlight SmartBright Pro gen2
Beberapa aset - Software Plugins