Philips Essential SmartBright LED Downlight, 13 W, 1200 lm, 6500 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150

Deskripsi Produk

Plastik, Putih, Unit catu daya, 1200 lm, 13 W, 92 lm/W, 6500 K, (X=, 0.3117;Y=, 0.3273) 5SDCM, Sudut cahaya 110°, Buram, Polikarbonat, IP20 | Perlindungan jari, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II, Kabel/kawat penghubung

Order code: 929003280017
Kode urutan lengkap: 871869977993100

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Siklus Sakelar
10.000
Periode garansi
1 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003280017 id_ID pdf 558.2 kB

Visual

Product-Photographs-929003280017_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003280017_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN020B G4 LED12/CW 13W 220-240V D150 ies 2.8 kB