Philips Essential SmartBright LED Downlight, 9 W, 900 lm, 3000 K, Sudut cahaya 110°, Putih
DN027B G3 LED9/WW 9W 220-240V D125 RD
Deskripsi Produk
Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 900 lm, 9 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II
Spesifikasi
- Sumber cahaya yang dapat diganti
- Tidak
- Jumlah unit alat
- 1 unit
- Driver tercakup
- Ya
- Teknologi Pencahayaan
- LED
- Periode garansi
- 3 tahun