Philips Essential SmartBright LED Downlight, 6 W, 600 lm, 3000 K, Sudut cahaya 110°, Putih

DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD

Deskripsi Produk

Logam Plastik, Putih, Unit catu daya (Nyala/Mati), 600 lm, 6 W, 100.00 lm/W, 3000 K, (IEC3000K, 0.44, 0.403) <5SDCM, Sudut cahaya 110°, Matte, Polikarbonat, IP20/40 | Terlindungi dari sentuhan jari; Terlindungi dari kabel, IK03 | 0,3 J, Keamanan kelas II

Order code: 929002672138
Kode urutan lengkap: 871951434562100

Spesifikasi

Sumber cahaya yang dapat diganti
Tidak
Jumlah unit alat
1 unit
Driver tercakup
Ya
Teknologi Pencahayaan
LED
Periode garansi
3 tahun

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929002672138 id_ID pdf 304.7 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Mounting Instruction pdf 581.5 kB

Visual

Product-Photographs-929002672138_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929002672138_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - DN027B G3 LED6/WW 6W 220-240V D100 RD ies 645 B