Indonesia - Bahasa

Philips Accessory, Flex Cove G6

Deskripsi Produk

Philips Accessory, Flex Cove G6

Order code: 911401596446
Kode urutan lengkap: 692382864056999

Spesifikasi

Panjang keseluruhan
1.000 mm
Lebar keseluruhan
24 mm
Tinggi keseluruhan
8 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
8 x 24 x 1000 mm
Berat Bersih (Bagian)
0,150 kg

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401596446 id_ID pdf 240.6 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Visual

Product-Photographs-911401596446_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-911401596446_EU
Beberapa aset - Visuals