Indonesia - Bahasa

Philips Accessory, Flex Cove G6

Baru

Deskripsi Produk

Philips Accessory, Flex Cove G6

Order code: 911401596146
Kode urutan lengkap: 692382864053899

Spesifikasi

  • Panjang keseluruhan
    1.000 mm
  • Lebar keseluruhan
    17 mm
  • Tinggi keseluruhan
    14,6 mm
  • Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
    15 x 17 x 1000 mm
  • Berat Bersih (Bagian)
    0,191 kg

Unduhan

Family

Product