Indonesia - Bahasa

Philips AC170Z I-type connector WP PRO

Deskripsi Produk

Philips AC170Z I-type connector WP PRO

Order code: 911401595346
Kode urutan lengkap: 692382864028699

Spesifikasi

Panjang keseluruhan
42,2 mm
Lebar keseluruhan
15 mm
Tinggi keseluruhan
9,2 mm
Dimensi (Panjang x Tinggi x Lebar)
9 x 15 x 42 mm
Berat Bersih (Bagian)
3,500 g

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 911401595346 id_ID pdf 150.4 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
Flex-Cove-G6-accessory-MI pdf 1.1 MB

Visual

Product-Photographs-911401595346_EU
Beberapa aset - Visuals