Untuk kinerja terbaik dan keberlanjutan
Pahlawan keberlanjutan baru kami Philips MASTER LEDtube T8 EM/mains — tabung LED perintis yang dirancang untuk kinerja, daya tahan, dan dampak lingkungan. Sebagai tabung LED pertama yang menggunakan 40% plastik daur ulang pascakonsumen, ia menetapkan standar baru untuk pencahayaan berkelanjutan tanpa mengurangi kualitas. Dengan masa pakai yang panjang mencapai 75.000 jam dan efikasi cahaya tinggi hingga 185 lm/W, MASTER LEDtube T8 memastikan efisiensi energi yang luar biasa. Tabung LED T8 ini adalah pilihan yang tepat untuk performa mutlak dan dirancang untuk tahan terhadap kondisi sehari-hari. Penghematan tak tertandingi berkat konsumsi energi yang rendah dan masa pakai yang sangat lama memastikan tabung ini sangat sesuai untuk setiap aplikasi yang sulit.
Kinerja mutlak yang memberikan solusi untuk setiap aplikasi
Penghematan tak tertandingi dengan konsumsi energi rendah dan masa pakai yang lama
Terbuat dari rata-rata 40% plastik daur ulang pascakonsumen
Penghematan energi dan daya tahan yang mengesankan dengan efikasi hingga 185 lm/W dan masa pakai 75.000 jam