Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-ended, 1200 mm, 220-240 V, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 jam

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 ID

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-ended, 1200 mm, 220-240 V, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 jam, 185 lm/W, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Order code: 929004241917
Kode urutan lengkap: 872110303789300

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13 Rotatable end-cap
Nominal masa pakai
75.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Teks halus
Tender text - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 ID txt 3.9 kB
Dismantle Instructions
Dismantle Instructions pdf 2.3 MB
Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929004241917 id_ID pdf 638.1 kB

Brosur

Petunjuk pemasangan
online QIG_for_324166166411_MAS_LEDtube pdf 950.8 kB

Visual

Product-Photographs-929004241917_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004241917_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 ID IES 45.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929004241917 pdf 666.1 kB