Indonesia - Bahasa

Philips Master Value LEDtube T8

Untuk kombinasi nilai dan performa yang optimal

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Solusi LED performa tinggi, tabung LED MASTER Value profesional sangat ideal untuk menggantikan lampu fluoresen T8 menggunakan ballast EM atau dipasang langsung pada sumber listrik. Produk ini memberikan kombinasi optimal antara nilai dan performa – untuk digunakan di semua aplikasi penerangan umum, kantor, industri, retail, dan hospitality. Desain unik lampu tabung LED T8 ini menawarkan kompatibilitas luas, keamanan dan pemasangan cepat, serta penghematan energi instan.

Manfaat

  • Retrofit mudah dipasang

  • Performa tepercaya dan nilai luar biasa

Fitur

  • Retrofit untuk lampu T8 yang ada pada ballast EM atau listrik

  • > Penghematan energi 50% dibandingkan dengan tabung fluoresen hingga 160lm/W

Penggunaan

  • Kantor
  • Retail
  • Bangunan Industri & Gudang Penyimpanan
  • Parkir

Unduhan