Indonesia - Bahasa

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 jam

MAS LEDtube 1500mm UO 20W 865 T8 EELB

Deskripsi Produk

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/Mains, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 6500 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 jam, 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Order code: 929004242302
Kode urutan lengkap: 872016938803100

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominal masa pakai
    100.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube
  • Referensi pengukuran fluks
    Sphere
  • Periode garansi
    5 tahun

Unduhan