Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-ended, 1200 mm, 220-240 V, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 jam

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 ID

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Single-ended, 1200 mm, 220-240 V, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 100000 jam, 185 lm/W, G13 Rotatable end-cap, Plastik, 0 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Order code: 929004241917
Kode urutan lengkap: 872110303789300

Spesifikasi

  • Tutup-Dasar
    G13 Rotatable end-cap
  • Nominal masa pakai
    100.000 jam
  • Siklus Sakelar
    200.000
  • Teknologi Pencahayaan
    LEDtube

Unduhan