Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, 600 mm, 100-277 V, 8 W, 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 865 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, 600 mm, 100-277 V, 8 W, LED alternative to 18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 jam, 131 lm/W, G13, Plastik, 0 %

Order code: 929004285808
Kode urutan lengkap: 872110307348800

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929004285808 id_ID pdf 603.3 kB

Visual

Product-Photographs-929004285808_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004285808_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO VWV 8W 865 T8 GM ies 42.6 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
Environmental product declaration pdf 660.8 kB