Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 865 T8 GM

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, 1200 mm, 100-277 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 2100 lm, 60000 jam, 150 lm/W, G13, Plastik, 0 %

Order code: 929004285608
Kode urutan lengkap: 872110307344000

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929004285608 id_ID pdf 604.7 kB

Visual

Product-Photographs-929004285608_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004285608_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO VWV 14W 865 T8 GM ies 42.6 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
Environmental product declaration pdf 678.1 kB