Philips MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-277 V, 23 W, 48W TL-D, 4000 K, 3700 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm MO 23W840 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 100-277 V, 23 W, LED alternative to 48W TL-D, 4000 K, 3700 lm, 60000 jam, 160 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929004246008
Kode urutan lengkap: 872016939080500

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929004246008 id_ID pdf 637.2 kB

Visual

Product-Photographs-929004246008_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929004246008_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm MO 23W840 T8 IES 19.8 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
Environmental product declaration pdf 678.1 kB