Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 10 W, 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 60000 jam

MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, Ujung tunggal, 1200 mm, 220-240 V, 10 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 1600 lm, 60000 jam, 160 lm/W, G13, Plastik, RG0

Order code: 929003806308
Kode urutan lengkap: 872016931601000

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003806308 id_ID pdf 615.2 kB

Visual

Product-Photographs-929003806308_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003806308_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube STD 1200mm 10W840 T8 IES 10.4 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB