Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, 60000 jam, 142.00 lm/W, G13, Plastik

Order code: 929003556008
Kode urutan lengkap: 871951446846700

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003556008 id_ID pdf 622.2 kB

Visual

Product-Photographs-929003556008_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003556008_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 1200mm HO 14W830 T8 IES 8.1 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-2167-Ref-929003806108-EPD pdf 723.7 kB