Philips MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 10.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 60000 jam
MAS LEDtube STD 1200mm 10.5W865 T8
Deskripsi Produk
MASTER, LEDtube, T8, EM/Mains, 1200 mm, 220-240 V, 10.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1600 lm, 60000 jam, 152.00 lm/W, G13, Plastik
Spesifikasi
- Tutup-Dasar
- G13
- Nominal masa pakai
- 60.000 jam
- Siklus Sakelar
- 200.000
- Teknologi Pencahayaan
- LEDtube