Indonesia - Bahasa

Philips MASTER, LEDtube, T8, 600 mm, 100-277 V, 10 W, 17-18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 jam

MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8

Deskripsi Produk

MASTER, LEDtube, T8, 600 mm, 100-277 V, 10 W, LED alternative to 17-18W TL-D, 6500 K, 1050 lm, 60000 jam, 105.00 lm/W, G13

Order code: 929001877612
Kode urutan lengkap: 871869681127600

Spesifikasi

Tutup-Dasar
G13
Nominal masa pakai
60.000 jam
Siklus Sakelar
200.000
Teknologi Pencahayaan
LEDtube

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001877612 id_ID pdf 630.3 kB

Visual

Product-Photographs-929001877612_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001877612_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MAS LEDtube 600mm HO VWV 10W 865 T8 IES 2.2 kB