Indonesia - Bahasa

Philips MASTER LEDspot LV

MASTER LEDspot LV - Solusi ideal untuk pencahayaan sorot

Produk

MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16 36D
MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16 36D
929001146908
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
MAS LEDspotLV 3.5-20W 827 MR11 24D
929003087002
MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D
MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 24D
929003610208
MASTER LED 3.9-35W 3000K MR16 24D
MASTER LED 3.9-35W 3000K MR16 24D
929003610308
MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 36D
MASTER LED 3.9-35W 2700K MR16 36D
929003610408
MASTER LED 3.9-35W 3000K MR16 36D
MASTER LED 3.9-35W 3000K MR16 36D
929003610508
MASTER LED 4.9-50W 2700K MR16 24D
MASTER LED 4.9-50W 2700K MR16 24D
929003610608
MASTER LED 4.9-50W 3000K MR16 24D
MASTER LED 4.9-50W 3000K MR16 24D
929003610708

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Memberikan sinar aksen hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV adalah solusi retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan. Lampu tersebut sangat cocok untuk area publik seperti resepsionis, lobi, koridor, tangga, dan toilet dengan lampu yang diaktifkan setiap saat. MASTER LEDspot yang dirancang secara kokoh menawarkan pilihan sudut sinar untuk penyebaran sinar yang terdefinisi secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. Versi yang dapat diredupkan mendorong efisiensi lebih lanjut, sekaligus membantu menciptakan suasana yang diinginkan.

Manfaat

  • Penghematan energi hingga 80% dibandingkan dengan lampu halogen

  • Kompatibilitas yang luas dengan trafo

Fitur

  • dapat diredupkan (versi 7-35W dan 10-50W)

  • driver cerdas yang dipatenkan

Penggunaan

  • Ideal untuk penerangan aksen di hotel, rumah sakit, toko, dan museum (misalnya lantai, lift, pajangan)

Peringatan & Keselamatan

  • Kisaran suhu pengoperasian antara -20° C dan 45° C ambien

  • Hanya untuk digunakan di lokasi kering atau lembap dan sebagian besar perlengkapan lampu terbuka dengan dudukan lampu yang menawarkan ruang memadai (10 mm ruang udara bebas)

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet MASTER LEDspot LV id_ID pdf 358.4 kB
Referensi tambahan
Product Image for MASTER VALUE LED Spot LV tif 71.1 MB

Visual

Family-Photographs-MASTER LEDspot LV
Beberapa aset - Visuals
Video
MASTER LEDspot LV mp4 130.7 MB

Plugin perangkat lunak

Family-IES-MASTER LEDspot LV
Beberapa aset - Software Plugins