Indonesia - Bahasa

Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 450 lm, 25000 jam

MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16 36D

Deskripsi Produk

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 4000 K, 450 lm, 25000 jam, 82.00 lm/W

Order code: 929001146908
Kode urutan lengkap: 871869647611600

Spesifikasi

Tutup-Dasar
GU5.3
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDspot

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001146908 id_ID pdf 242.1 kB

Visual

Product-Photographs-929001146908_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001146908_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MASTER LED 5.5-50W 4000K MR16 36D ies 4.7 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929003610708 pdf 709.1 kB