Indonesia - Bahasa

Philips LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 jam, Logam

MASTER LED 4.9-50W 2700K MR16 24D

Deskripsi Produk

LEDspot, MR16, 50 W, GU5.3, 2700 K, 415 lm, 25000 jam, Logam, 84 lm/W, RG1

Order code: 929003610608
Kode urutan lengkap: 872016917454200

Spesifikasi

Tutup-Dasar
GU5.3
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDspot

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929003610608 id_ID pdf 286.8 kB

Visual

Product-Photographs-929003610608_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929003610608_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - MASTER LED 4.9-50W 2700K MR16 24D IES 7.2 kB

Lainnya

Deklarasi produk lingkungan
EPD-Philips-MASTER VALUE LEDspot-LV-COMF-2197-Ref-929003610708 pdf 709.1 kB