Philips Lampu sorot LED MASTER PAR Lumen Tinggi

Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang

Produk

Master LED PAR30L 20W 15D 830
Master LED PAR30L 20W 15D 830
929001353808
Master LED PAR30L 20W 30D 840
Master LED PAR30L 20W 30D 840
929001354108
Master LED PAR30L 32W 30D 830
Master LED PAR30L 32W 30D 830
929001354708
Master LED PAR30L 32W 30D 840
Master LED PAR30L 32W 30D 840
929001354808
Master LED PAR30L 32W 30D 857
Master LED PAR30L 32W 30D 857
929001354908

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips High Lumen PAR30L mengintegrasikan sumber cahaya LED COB terdepan dan driver kompak efisiensi tinggi dengan faktor bentuk CDM PAR30L biasa. Menonjolkan keindahan produk dengan pencahayaan performa tinggi yang lebih terang. Selain itu, lampu ini dilengkapi perlindungan suhu berlebih (OTP) untuk memastikan masa pengoperasian yang lama.

Manfaat

  • Investasi awal rendah untuk penggantian CDM LED PAR30

  • Hemat energi hingga 43% dibandingkan lampu CDM standar

Fitur

  • Retrofit mudah untuk lampu CDM PAR30L dengan dudukan E27

  • Hampir tidak memancarkan panas dan warna tidak akan pudar

Penggunaan

  • Toko, hotel, restoran, museum

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet Lampu sorot LED MASTER PAR Lumen Tinggi id_ID pdf 213.8 kB

Visual

Family-Photographs-Lampu sorot LED MASTER PAR Lumen Tinggi
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

Family-IES-Lampu sorot LED MASTER PAR Lumen Tinggi
Beberapa aset - Software Plugins