Philips LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 4000 K, 1850 lm, 25000 jam

Master LED PAR30L 20W 30D 840

Deskripsi Produk

LEDspot, PAR30L, 35 W, E27, 4000 K, 1850 lm, 25000 jam, 92.00 lm/W

Order code: 929001354108
Kode urutan lengkap: 871869673136900

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDspot

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001354108 id_ID pdf 264.4 kB

Visual

Product-Photographs-929001354108_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001354108_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - Master LED PAR30L 20W 30D 840 IES 9.3 kB