Philips LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 5700 K, 3000 lm, 25000 jam

Master LED PAR30L 32W 30D 857

Deskripsi Produk

LEDspot, PAR30L, 50 W, E27, 5700 K, 3000 lm, 25000 jam, 93.00 lm/W

Order code: 929001354908
Kode urutan lengkap: 871869673148200

Spesifikasi

Tutup-Dasar
E27
Nominal masa pakai
25.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LEDspot

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 929001354908 id_ID pdf 265.4 kB

Visual

Product-Photographs-929001354908_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-929001354908_EU
Beberapa aset - Visuals

Plugin perangkat lunak

IES
IES File - Master LED PAR30L 32W 30D 857 IES 9.4 kB