Philips MASTER - LED HID HPI

Penggantian LED retrofit langsung dan sederhana untuk lampu HID pencahayaan di tempat tinggi dengan MASTER - LED HID HPI untuk aplikasi Industri dan Retail

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

Philips MASTER - Lampu LED HID HPI Highbay Universal memberi Anda solusi pengembalian dana yang cepat dan mudah untuk menggantikan alternatif HID dalam aplikasi di tempat tinggi. MASTER – Solusi LED HID HPI UN memberi Anda manfaat LED berupa efisiensi energi dan awet dengan solusi retrofit. Desain MASTER – LED HID HPI UN memungkinkan retrofit lampu HID secara langsung tanpa mengubah peralatan atau perlengkapan. MASTER – Lampu LED HID HPI UN kompatibel dengan perlengkapan EM 250W dan 400W untuk memaksimalkan kelayakan retrofit tersebut. Logika pintar penyalaan menghilangkan kegagalan penyalaan dan penyalaan berkelanjutan, yang dapat menimbulkan risiko panas berlebih dan EMI. Berbagai pilihan sudut berkas cahaya dan indeks renderasi warna tinggi meningkatkan distribusi pencahayaan dalam aplikasi ruang medium dan tinggi sekaligus menciptakan lingkungan yang nyaman, aman, dan sangat produktif.

Manfaat

  • Retrofit tidak perlu pemasangan ulang kabel luminer yang sudah ada

  • Output dan distribusi cahaya yang lebih baik dibandingkan dengan lampu HID konvensional

Fitur

  • Lampu Efisien Energi Tinggi

  • Umur panjang - 50.000 jam

Penggunaan

  • Makanan dan Peretail Besar
  • Pabrik
  • Retail

Peringatan & Keselamatan

  • Lihat panduan pemasangan atau hubungi perwakilan Philips Lighting untuk diagram dan petunjuk pengkabelan.

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet MASTER - LED HID HPI id_ID pdf 226.2 kB

Visual

Family-Photographs-MASTER - LED HID HPI
Beberapa aset - Visuals
Gambar kemasan
Packaging Image tif 18.1 MB

Plugin perangkat lunak

Family-IES-MASTER - LED HID HPI
Beberapa aset - Software Plugins