Katalog resmi produk pencahayaan Philips kini memiliki halaman baru!
Sebagai produsen produk pencahayaan Philips, Signify.com merupakan rumah baru dari katalog produk pencahayaan Philips, juga Dynalite dan merek-merek Signify lainnya.
MASTER, LED Highbay, Highbay, EM (ignitor & kapasitor tidak boleh dilepas)/Listrik utama, 95 W, LED alternative to HPI 250W, E40, 4000 K, 13000 lm, CRI 80, 50000 jam, 109 lm/W, EEL E, PF 0.9, Plastik, RG1, IP40, SVM 0.4, PstLM 1
Order code: 929002350802
Kode urutan lengkap: 871869975369600
Spesifikasi
Tutup-Dasar
E40
Nominal masa pakai
50.000 jam
Siklus Sakelar
50.000
Teknologi Pencahayaan
LED Highbay
Referensi pengukuran fluks
Wide Cone
Periode garansi
5 tahun
Kode Warna
840 [CCT of 4000K]
Sudut Cahaya (Nom)
120 °
Flux Cahaya
13.000 lm
Penandaan Warna
Cool White (CW)
Suhu Warna Terkorelasi (Nom)
4000 K
Daya Penerangan (terukur) (Nom)
109 lm/W
Konsistensi Warna
<6
Indeks renderasi warna (CRI)
>80
LLMF di Akhir Masa Pakai Nominal (Nom)
70 %
Keamanan fotobiologis menurut EN 62471
RG1
Frekuensi Garis
50 Hz
Frekuensi Input
50 Hz
Konsumsi Daya
95 W
Arus Lampu (Nom)
500 mA
Waktu Mulai (Nom)
0,5 s
Waktu pemanasan hingga 60% cahaya
1 s
Faktor Daya (Fraksi)
0.9
Tegangan (Nom)
220-240 V
Lonjakan arus pada sumber listrik
10.2
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 10A - Listrik
4
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 10A – ballast EM tanpa Kapasitor Kompensasi.
2
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 10A – ballast EM dengan Kapasitor Kompensasi.
4
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 16A - Listrik
6
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 16A – ballast EM tanpa Kapasitor Kompensasi.
3
Jumlah lampu maks. pada MCB B tipe 16A – ballast EM dengan Kapasitor Kompensasi.
8
Watt yang Setara (khusus HID LED)
HPI 250W
Kompatibilitas Pemberat
EM (ignitor & kapasitor tidak boleh dilepas)/Listrik utama
T-Case Maksimum (Nom)
55 °C
Dapat diredupkan
Tidak
Lapisan bohlam
Jernih
Material Bohlam
Plastik
Bentuk Bohlam
Highbay
Berat Bersih (Bagian)
1,100 kg
Kelas Efisiensi Energi
E
Produk Hemat energi
Ya
Penggunaan Energi kWh/1000 h
95 kWh
Nomor Registrasi EPREL
1858673
Tanda CE
Ya
Sesuai EU RoHS
Ya
Nilai Kedip (PstLM) - Nilai Kedip sesuai EN 61000-3-3
1
Ukuran visibilitas efek stroboskopik (SVM)
0,4
Kisaran suhu ambien
-20 hingga +45 °C
Teknologi Nirkabel
Tidak berlaku
Nama produk pesanan
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
Nama lengkap produk
TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB
Kode produk lengkap
871869975369600
Kode urutan
929002350802
No. Material (12NC)
929002350802
Numerator - Jumlah Per Pak
1
EAN/UPC - Produk/Kantung
8718699753696
Numerator - Pak per kotak bagian luar
3
EAN/UPC - Kantung
8718699753702
Dimension Drawing (with table) - TForce LED HPI UN 95W E40 840 WB