Philips HF-Selectalume II for TL-D lamps

Standar yang paling dapat diandalkan dan solusi hemat energi

Produk

Informasi rangkaian produk

Deskripsi

HF-Selectalume II TL-D adalah solusi yang paling hemat biaya, andal, dan luar biasa untuk lampu neon. Ballast tersebut merupakan bagian dari sistem pencahayaan dengan efisiensi tinggi yang dapat membantu Anda atau pelanggan dalam meraih kode energi lokal atau internasional yang harus Anda patuhi. HF-Selectalume II TL-D merupakan pilihan ideal untuk berbagai aplikasi konstruksi dan retrofit baru dalam sektor komersial, termasuk pemasangan permukaan umum atau pencahayaan kantor, tempat parkir, gudang, aplikasi kedap air, dan aplikasi lainnya.

Manfaat

  • Efisiensi energi yang luar biasa dengan teknologi pengurangan striasi dalam sistem pencahayaan pada suhu yang lebih rendah

  • Keandalan maksimum dalam operasi sistem

Fitur

  • Indeks Efisiensi Energi CELMA Tertinggi A2 BAT*

  • Memenuhi standar tanda kesesuaian CE, ENEC, EL, VDE-EMC, CCC

Penggunaan

  • Cocok untuk operasi DC dan instalasi pencahayaan darurat; kepatuhan penuh dengan persyaratan pencahayaan darurat yang sesuai dengan EN 61347-2-3 -lampiran J
  • Untuk aplikasi dengan aktivitas pengaktifan/penonaktifan yang tinggi, misalnya bila perangkat kontrol deteksi gerakan digunakan
  • Luminer dengan perlindungan kelas I dan perlindungan kelas II digunakan di gedung perkantoran, rumah sakit, supermarket, department store, pabrik, dan sekolah

Unduhan

Selebaran

Selebaran rangkaian produk
Localized commercial leaflet HF-Selectalume II for TL-D lamps id_ID pdf 579.5 kB

Visual

Family-Photographs-HF-Selectalume II for TL-D lamps
Beberapa aset - Visuals