Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Deskripsi Produk
Philips HF-S 118/136 TL-D II 220-240V 50/60Hz
Spesifikasi
- Tegangan Masuk
- 220 hingga 240 V
- Frekuensi Garis
- 50 to 60 Hz
- Frekuensi Input
- 50 hingga 60 Hz
- Arus Kebocoran Arde (Maks)
- 0,5 mA
- Lebar Arus Masuk Tiba-Tiba
- 0,35 ms
- Puncak Arus Masuk (Maks)
- 18 A
- Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
- 28