Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Deskripsi Produk

Philips HF-S 218/236 TL-D II 220-240V 50/60Hz

Order code: 913713032466
Kode urutan lengkap: 872790090553300

Spesifikasi

Tegangan Masuk
220 hingga 240 V
Frekuensi Garis
50 to 60 Hz
Frekuensi Input
50 hingga 60 Hz
Arus Kebocoran Arde (Maks)
0,5 mA
Lebar Arus Masuk Tiba-Tiba
0,35 ms
Puncak Arus Masuk (Maks)
18 A
Jumlah Produk pada MCB (16A Tipe B) (Nom)
28

Unduhan

Selebaran

Selebaran produk
Localized commercial leaflet 913713032466 id_ID pdf 456.4 kB

Brosur

Lembar data tambahan
GSAD_HFSIITL5_0003-Additional datasheet PDF 18.5 kB

Visual

Product-Photographs-913713032466_EU
Beberapa aset - Visuals
Product-Diagrams-913713032466_EU
Beberapa aset - Visuals