Magyarország - Magyar

Philips MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg

MAS LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 36D

Termékleírás

MASTER, LEDspot, PAR16, 50 W, GU10, 2700 K, 355 lm, CRI 97, 40000 h, Üveg, 64 lm/W, EEL G, PF 0.8, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929001347302
Teljes rendelési kód: 871869670767800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU10
  • Névleges élettartam
    40 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    5 év

Letöltések

Család

Termék