Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 100 W, GU10, 4000 K, 730 lm, CRI 80, 25000 h, 108.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002466802
Teljes rendelési kód: 871869681335501

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    GU10
  • Névleges élettartam
    25 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Narrow Cone
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002466802 pdf 67.3 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 244.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002466802 hu_HU pdf 698.3 kB

Látvány

Product-Photographs-929002466802_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002466802_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 730lm GU10 840 60D IES 357 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB