Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h

Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D

Termékleírás

CorePro, LEDspot, PAR16, 90 W, GU10, 3000 K, 670 lm, CRI 80, 25000 h, 100.00 lm/W, EEL E, PF 0.5, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002466702
Teljes rendelési kód: 871869681333101

Műszaki adatok

Fejelés - foglalat
GU10
Névleges élettartam
25 000 h
Kapcsolási ciklus
50 000
Lighting Technology
LEDspot
Fényárammérési referencia
Narrow Cone
Jótállási idő
2 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929002466702 pdf 66.9 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 252.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929002466702 hu_HU pdf 281.2 kB

Látvány

Product-Photographs-929002466702_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929002466702_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - Corepro LEDspot 670lm GU10 830 60D IES 356 B

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDspot-MV-COMF-3273-Ref-929002466781 pdf 668.8 kB