Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag

CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830

Termékleírás

CorePro, LEDspot, R7S, 150 W, R7s, 3000 K, 2460 lm, CRI 80, 15000 h, Műanyag, 140.00 lm/W, EEL D, PF 0.9, RG1, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002016602
Teljes rendelési kód: 871869964673800

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    R7s
  • Névleges élettartam
    15 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDspot
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    2 év

Letöltések

Család

Termék