Magyarország - Magyar

Philips MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h

MAS LEDtube VLE 1200mm HO 14W 830 T8

Termékleírás

MASTER Value, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 220-240 V, 14 W, LED alternative to 36W TL-D, 3000 K, 2000 lm, CRI 80, 60000 h, 142.00 lm/W, EEL D, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929002021402
Teljes rendelési kód: 871869964685100

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G13
  • Névleges élettartam
    60 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere

Letöltések

Család

Termék