Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20 W, 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1500 mm, 20 W, LED alternative to 58W TL-D, 3000 K, 2050 lm, CRI 80, 50000 h, 102 lm/W, EEL F, G13, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003577332
Teljes rendelési kód: 871951448642300

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G13
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003577332 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 270.9 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003577332 hu_HU pdf 804.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003577332_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003577332_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 1500mm 20W 830 T8 IES 21.0 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003547402-EPD pdf 704.4 kB