Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 15.5 W, 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T8, EM/hálózat, 1200 mm, 15.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 6500 K, 1800 lm, CRI 80, 50000 h, 116 lm/W, EEL E, G13, Üveg, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Rendelési kód: 929003519862
Teljes rendelési kód: 871951444809400

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G13
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    200 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere

Letöltések

Prospektusok

Energiatakarékossági címke
Energy Efficiency Label 929003519802 pdf 67.4 kB
Termék adatlapja
Product Information Sheet pdf 273.7 kB
Termékprospektus
Localized commercial leaflet 929003519862 hu_HU pdf 618.9 kB

Brosúrák

Szerelési útmutató
online QIG for 324166183191 Corepro LEDtube pdf 930.6 kB

Látvány

Product-Photographs-929003519862_EU
Több eszköz - Visuals
Product-Diagrams-929003519862_EU
Több eszköz - Visuals

Szoftverbővítmények

IES
IES File - CorePro LEDtube 1200mm 15.5W 865 T8 CL IES 21.2 kB

Egyéb

Környezetvédelmi terméktanúsítvány
EPD-Philips-CorePro-LEDtube-EM-Mains-T8-COMF-1367-Ref-929003519702-EPD pdf 704.5 kB