Magyarország - Magyar

Philips CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h

CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Termékleírás

CorePro, LEDtube, T5, HF, 1500 mm, 26.7 W, LED alternative to 49W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 50000 h, 146 lm/W, EEL D, G5, Üveg, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20

Rendelési kód: 929003775402
Teljes rendelési kód: 872016929566700

Műszaki adatok

  • Fejelés - foglalat
    G5
  • Névleges élettartam
    50 000 h
  • Kapcsolási ciklus
    50 000
  • Lighting Technology
    LEDtube
  • Fényárammérési referencia
    Sphere
  • Jótállási idő
    3 év

Letöltések

Család

Termék