Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E40 827 FR
Termékleírás
CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, LED alternative to HPL 200W, SON 100W, E40, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E40
- Névleges élettartam 25 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év