Philips CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, HPL 200W, SON 100W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 36W E27 827 FR
Termékleírás
CorePro, LED HPL, Ovális, Csak hálózat, 36 W, E27, 2700 K, 5300 lm, CRI 80, 25000 h, 147 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG0, IP65, SVM 2, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat E27
- Névleges élettartam 25 000 h
- Kapcsolási ciklus 50 000
- Lighting Technology LED HPL
- Fényárammérési referencia Sphere
- Jótállási idő 3 év