Philips CorePro, LED HPL, ED90, Csak hálózat, 26 W, HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h
TForce Core LED HPL 26W E27 827 FR
Termékleírás
CorePro, LED HPL, ED90, Csak hálózat, 26 W, LED alternative to HPL 125W, SON 70W, E27, 2700 K, 3600 lm, CRI 80, 25000 h, 138 lm/W, EEL D, PF 0.9, Üveg, RG1, IP65, SVM 4, PstLM 1
Műszaki adatok
- Fejelés - foglalat
- E27
- Névleges élettartam
- 25 000 h
- Kapcsolási ciklus
- 50 000
- Lighting Technology
- LED HPL
- Fényárammérési referencia
- Sphere
- Jótállási idő
- 3 év